SG4
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SG__SALL__AIN__V1.png)
Hartmetalldruckstücke
Serie GR
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
Technische Daten
Ø d2 | M6 [mm] |
Maß L1 | 12.7 [mm] |
Maß L2 | 10.3 [mm] |
Maß L3 | 9.5 [mm] |
Ø d2 | M6 [mm] |
Maß L1 | 12.7 [mm] |
Maß L2 | 10.3 [mm] |
Maß L3 | 9.5 [mm] |