GR4A
Hartmetalldruckstücke
Serie GR
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
Technische Daten
Ø d1 | 12,7 [mm] |
Ø d2 | M6 [mm] |
Ø d3 | 9.5 [mm] |
Maß L1 | 12.7 [mm] |
Maß L2 | 11.9 [mm] |
Ø d1 | 12,7 [mm] |
Ø d2 | M6 [mm] |
Ø d3 | 9.5 [mm] |
Maß L1 | 12.7 [mm] |
Maß L2 | 11.9 [mm] |