DG20SI
![](/fileadmin/_processed_/b/1/csm_SOM_BIL_SER_DG__SALL__AIN__V1_72d4a396f2.png)
Gummidruckstücke
Serie DG
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- eine Verpackungseinheit beinhaltet 6Stk.
Technische Daten
Ø d1 | 20m6 [mm] |
Maß L1 | 5 [mm] |
Maß L2 | 3.5 [mm] |
Material | Silikon |
Farbe | Blau |
Hitzebeständig bis max. | 200 [°C] |
Shore-Härte | 60 +/- 5 |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen