DSV06
![](/fileadmin/_processed_/d/1/csm_SOM_BIL_ART_dsv06__SALL__AIN__V1_d8683296fa.png)
Drucksicherungsventile
Serie DSV
- Zur Lageerhaltung eines doppeltwirkenden Zylinders bei Ausfall des Betriebsdrucks
- Das Ventil besteht aus 2 Rückschlagventilen, die pneumatisch entsperrt werden
Technische Daten
Außen-Ø Anschlussschlauch | 6 [mm] |
Betriebsdruck | 1 ... 16 [bar] |
Betriebstemperatur | 0 ... +140 [°C] |
Gewicht | 0.021 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen