HWR80L-B
Werkzeugwechsler
Serie HWR
- Wechseln im Sekundentakt
Senken Sie Ihre Rüstkosten und minimieren Sie die Stillstandszeiten durch einen sekundenschnellen Wechsel Ihres Werkzeuges - Integrierte Luftübertrager
Zur Versorgung von pneumatischen Aktoren. Über optional erhältliche Energieelemente können weitere Medien übertragen werden. - Werkzeugloser Wechselvorgang
Der komplett im Gehäuse integrierte Verriegelungshebel ermöglicht Ihnen einen Werkzeugwechsel ohne Hilfsmittel
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 80 |
Energieübertragung pneumatisch | 6 [Anzahl] |
Durchfluss je Überträger | 170 [l/min] |
Energieübertragung elektrisch | optional |
Selbsthemmung beim Verriegeln | mechanisch |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0.01 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,02 [mm] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Massenträgheitsmoment | 2.8 [kgcm²] |
Gewicht | 0.48 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Losteil
zur werkzeugseitigen Montage - Verriegelungshebel
mit federunterstützter Einrastfunktion - Festteil
Zur roboterseitigen Montage - Verriegelungsbolzen
der Verriegelungshülse angepasst - Verriegelungshub
nachjustierbar über Verriegelungshülse - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung schlauchlose Ansteuerung möglich - Befestigung Energieelement