Vereinzeler
Serie VE
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_VE__SALL__AIN__V3.png)
- Mechanische Zwangssteuerung
Garantiert die Prozesssicherheit Ihrer Anwendung, da jeweils nur ein Werkstück separiert und durchgeschleust werden kann - Hier entscheiden Sie selbst!
Abfrage über Magnetfeldsensorik oder induktive Näherungsschalter: Anders als beim Benchmark haben Sie hier die freie Wahl! - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Serienmerkmale
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP40
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
Baugröße: VE10 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Stößel | Kraft beim Ausfahren | Kraft beim Einfahren | |
---|---|---|---|---|
VE10-B | 10 [mm] | 40 [N] | 30 [N] | |
Baugröße: VE14 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Stößel | Kraft beim Ausfahren | Kraft beim Einfahren | |
VE14-B | 20 [mm] | 80 [N] | 65 [N] | |
Baugröße: VE15 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Stößel | Kraft beim Ausfahren | Kraft beim Einfahren | |
VE15-B | 40 [mm] | 80 [N] | 65 [N] | |
Baugröße: VE22 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Stößel | Kraft beim Ausfahren | Kraft beim Einfahren | |
VE22-B | 30 [mm] | 220 [N] | 170 [N] | |
Baugröße: VE23 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Stößel | Kraft beim Ausfahren | Kraft beim Einfahren | |
VE23-B | 60 [mm] | 220 [N] | 170 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/a/e/csm_SOM_SCH_FUN_VE__SALL__AIN__V3_c845aaf0d3.png)
- Vierkantführung
robust, zur Aufnahme von Kräften und Momenten - Stößel
aus gehärtetem Edelstahl - Aufnahme
Bohrung zur Aufnahme der individuellen Vereinzelerbacke - Verriegelung
integrierte, mechanische Zwangssteuerung - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Antrieb
zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder - Permanentmagnet
als Signalgeber im Kolbenraum eingebaut - integrierte Abfragenut
Nut zur Positionierung der Magentfeldsensoren