Vakuumerzeuger
Serie VIP
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_VIP__SALL__AIN__V1.png)
- Anmerkung
Manometer VM62, passend für VIP4 bis VILP16, ist nicht im Lieferumfang enthalten
Baugröße: VIP4 | ||||
Bestell-Nr. | Vakuumleistung bei 4 bar | Luftverbrauch pro min. | Vakuumvolumen | |
---|---|---|---|---|
VIP4 | 90 [%] | 63 [l norm] | 165 [l norm/min.] | |
Baugröße: VIP8 | ||||
Bestell-Nr. | Vakuumleistung bei 4 bar | Luftverbrauch pro min. | Vakuumvolumen | |
VIP8 | 90 [%] | 126 [l norm] | 320 [l norm/min.] | |
Baugröße: VIP12 | ||||
Bestell-Nr. | Vakuumleistung bei 4 bar | Luftverbrauch pro min. | Vakuumvolumen | |
VIP12 | 90 [%] | 240 [l norm] | 590 [l norm/min.] | |
Bestell-Nr. | Vakuumleistung bei 4 bar | Luftverbrauch pro min. | Vakuumvolumen | |
VILP16 | 90 [%] | 240 [l norm] | 350 [l norm/min.] |