Sauger
Serie SP
![](/fileadmin/_processed_/d/f/csm_SOM_BIL_SER_SPx2__SALL__AIN__V1_aa0b7756a0.png)
- Einsatzgebiete
Rauhe, stark strukturierte Oberflächen z.B. Riffelblech und Holz, etc... - Besonderheiten
Sehr anpassungsfähige Dichtkante Robust und widerstandsfähig mit Aluminiumträgerplatte NBR Noppenauflage zur Aufnahme von Querkräften
Baugröße: SP80 | ||||
Bestell-Nr. | Saugkraft theoretisch | Volumen | G1 | |
---|---|---|---|---|
SP80-7EPDM | 274 [N] | 55 [cm³] | G1/4" | |
Baugröße: SP120 | ||||
Bestell-Nr. | Saugkraft theoretisch | Volumen | G1 | |
SP120-10EPDM | 628 [N] | 131 [cm³] | G1/4" | |
Baugröße: SP160 | ||||
Bestell-Nr. | Saugkraft theoretisch | Volumen | G1 | |
SP160-10EPDM | 1232 [N] | 277 [cm³] | G1/4" |