SGF40
![](/fileadmin/_processed_/b/3/csm_SOM_BIL_SER_SGF__SALL__AIN__V1_8f4199178c.png)
Sauger
Serie SGF
- Einsatzgebiete
Flache und leicht gewölbte Flächen - Besonderheiten
Saugdurchmesser ab 6 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 99 [N] |
Volumen | 4.8 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß D1 | 40 [mm] |
Maß D2 | 16 [mm] |
Maß H | 18 [mm] |