SGF22
![](/fileadmin/_processed_/b/3/csm_SOM_BIL_SER_SGF__SALL__AIN__V1_8f4199178c.png)
Sauger
Serie SGF
- Einsatzgebiete
Flache und leicht gewölbte Flächen - Besonderheiten
Saugdurchmesser ab 6 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 29 [N] |
Volumen | 1.0 [cm³] |
Anschlussart | 1 |
Maß D1 | 22 [mm] |
Maß D2 | 10 [mm] |
Maß H | 12 [mm] |