SF60
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SF__SALL__AIN__V1.png)
Sauger
Serie V-SF
- Einsatzgebiete
Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen - Besonderheiten
Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 225 [N] |
Hebekraft | 54 [N] |
Volumen | 62 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß D1 | 60 [mm] |
Maß D2 | 20 [mm] |
Maß H min. | 35 [mm] |
Maß H max. | 58 [mm] |