OV8-24SI
Sauger
Serie OV
- Einsatzgebiete
Lange, schmale und leicht unebene Flächen - Besonderheiten
Je nach Typ metallische Grundplatte Flexible Dichtlippen Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 12 [N] |
Volumen | 0.4 [cm³] |
Anschlussart | 1 |
Maß A | 1.6 [mm] |
Maß B | 8 [mm] |
Maß D2 | 12.3 [mm] |
Maß H | 12 [mm] |
Maß L | 24 [mm] |