OV6-18SI
![](/fileadmin/_processed_/d/5/csm_SOM_BIL_SER_OV__SALL__AIN__V1_3c41a244d2.png)
Sauger
Serie OV
- Einsatzgebiete
Lange, schmale und leicht unebene Flächen - Besonderheiten
Je nach Typ metallische Grundplatte Flexible Dichtlippen Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 6 [N] |
Volumen | 0.3 [cm³] |
Anschlussart | 1 |
Maß A | 1 [mm] |
Maß B | 6 [mm] |
Maß D2 | 8.5 [mm] |
Maß H | 12 [mm] |
Maß L | 18 [mm] |