NS10L
![](/fileadmin/_processed_/5/f/csm_SOM_BIL_SER_NS__SALL__AIN__V1_bb496fb59a.png)
Sauger
Serie NS
- Einsatzgebiete
Flache und instabile Flächen - Besonderheiten
Noppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien Hohe Stabilität
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 6 [N] |
Volumen | 0.3 [cm³] |
Anschlussart | 1 |
Maß A | 1 [mm] |
Maß D1 | 10 [mm] |
Maß D2 | 10 [mm] |
Maß H | 12 [mm] |