Werkzeugwechsler
Serie HWR
![](/fileadmin/_processed_/9/c/csm_SOM_BIL_SER_HWR__SALL__AIN__V2_e5346b17a7.png)
- Wechseln im Sekundentakt
Senken Sie Ihre Rüstkosten und minimieren Sie die Stillstandszeiten durch einen sekundenschnellen Wechsel Ihres Werkzeuges - Integrierte Luftübertrager
Zur Versorgung von pneumatischen Aktoren. Über optional erhältliche Energieelemente können weitere Medien übertragen werden. - Werkzeugloser Wechselvorgang
Der komplett im Gehäuse integrierte Verriegelungshebel ermöglicht Ihnen einen Werkzeugwechsel ohne Hilfsmittel
Baugröße: HWR63 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Durchfluss je Überträger | |
---|---|---|---|---|
HWR63F-B | TK 63 | 6 [Anzahl] | 170 [l/min] | |
HWR63L-B | TK 63 | 6 [Anzahl] | 170 [l/min] | |
Baugröße: HWR80 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Durchfluss je Überträger | |
HWR80F-B | TK 80 | 6 [Anzahl] | 170 [l/min] | |
HWR80L-B | TK 80 | 6 [Anzahl] | 170 [l/min] |
![](/fileadmin/_processed_/5/2/csm_SOM_SCH_FUN_HWR__SALL__AIN__V4_d516091ae8.png)
- Losteil
zur werkzeugseitigen Montage - Verriegelungshebel
mit federunterstützter Einrastfunktion - Festteil
Zur roboterseitigen Montage - Verriegelungsbolzen
der Verriegelungshülse angepasst - Verriegelungshub
nachjustierbar über Verriegelungshülse - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung schlauchlose Ansteuerung möglich - Befestigung Energieelement
![](/fileadmin/_processed_/f/b/csm_GD_PG__KT-HHT-_KP-ROB-_PG-HWR-ENERGIEELEMTNE__V1_90599ad359.png)