SHD25
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SHD__SALL__AIN__V1.png)
Kurzhubzylinder
Serie SHD
Technische Daten
Hub | 25 [mm] |
Druckkraft | 100 [N] |
Zugkraft | 100 [N] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 12 [cm³] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Gewicht | 0.19 [kg] |
Hub | 25 [mm] |
Druckkraft | 100 [N] |
Zugkraft | 100 [N] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 12 [cm³] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Gewicht | 0.19 [kg] |