SH7
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SH7__SALL__AIN__V1.png)
Kurzhubzylinder
Serie SHD
Technische Daten
Hub | 7 [mm] |
Druckkraft | 170 [N] |
Zugkraft | 100 [N] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 4 [cm³] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Gewicht | 0.1 [kg] |
Hub | 7 [mm] |
Druckkraft | 170 [N] |
Zugkraft | 100 [N] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 4 [cm³] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Gewicht | 0.1 [kg] |