SO-30323015
Saugfinger gefedert
Serie SO-303
- Gefederter Sauger für rechtwinklige Kontaktfläche zum Sauger Geeignet für Flach- und Faltensauger
Technische Daten
G1 | G1/4" |
G2 | G1/8" |
Maß A | 15 [mm] |
Maß B | 32 [mm] |
Maß L min. | 67 [mm] |
Maß L max. | 82 [mm] |
Gewicht | 39 [g] |