SO-30311020
Saugfinger gefedert
Serie SO-303
- Gefederter Sauger für rechtwinklige Kontaktfläche zum Sauger Geeignet für Flach- und Faltensauger
Technische Daten
G1 | M5 |
G2 | M5 |
Maß A | 10 [mm] |
Maß B | 26 [mm] |
Maß L min. | 56 [mm] |
Maß L max. | 76 [mm] |
Gewicht | 14 [g] |