Nutenstein mit Kugel einschwenkbar
Serie SO-141
![](/fileadmin/_processed_/5/8/csm_SOM_BIL_SER_SO-141__SALL__AIN__V1_d74f7ff2f7.png)
- Alle Nutensteine aus verzinktem Stahl mit Profilsteg zur Zentrierung An jeder Stelle der Profilnut einschwenkbar, für normale Befestigung
Baugröße: SO-141 | ||||
Bestell-Nr. | G1 | Maß A | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
SO-14104000 | M4 | 12 [mm] | 2 [g] | |
SO-14105000 | M5 | 12 [mm] | 2 [g] |