SO-26120130
![](/fileadmin/_processed_/5/d/csm_SOM_BIL_SER_SO-261__SALL__AIN__V1_f26c5887f5.png)
Gelenkwinkelstück
Serie SO-261
- Zur Anpassung der nachfolgenden Elemente an schräge Flächen Geeignet für Winkelstücke und Saugfinger Gelenk um 180° schwenkbar
Technische Daten
Maß A | 20 [mm] |
Maß B | 26 [mm] |
Maß C | 16 [mm] |
Maß D | 20 [mm] |
Maß L | 130 [mm] |
Gewicht | 168 [g] |