VGS-M
![](/fileadmin/_processed_/7/1/csm_SOM_BIL_SER_SAV__SALL__AIN__V2_73ce5d2b25.png)
Adapter
Serie S
- Besonderheiten
Wahlweise mit Innen- oder Außengewinde Mit integriertem Vakuumerzeuger erhältlich
Technische Daten
Anschlussart | 6 |
G1 | M8 |
Maß A | 8 [mm] |
Maß H | 28 [mm] |
SW | 13 [mm] |
Anschlussart | 6 |
G1 | M8 |
Maß A | 8 [mm] |
Maß H | 28 [mm] |
SW | 13 [mm] |