FBV
![](/fileadmin/_processed_/9/1/csm_SOM_BIL_SER_FCV__SALL__AIN__V1_1ce59dab32.png)
Ausgleichselemente
Serie F / FS
- Besonderheiten
Außengewinde Gefederter Ausgleich Integrierter Vakuumerzeuger Verdrehsicherung möglich
Technische Daten
Anschlussart | 5 |
G1 | M8x1 |
Maß A | 4 [mm] |
Maß B | 10 [mm] |
Maß C | 3 [mm] |
Maß E | 8 [mm] |
Maß F | 24.2 [mm] |
Maß H | 30 [mm] |
SW1 | 10 [mm] |
SW2 | 10 [mm] |