FB
![](/fileadmin/_processed_/b/6/csm_SOM_BIL_SER_F__SALL__AIN__V1_e0d517c57d.png)
Ausgleichselemente
Serie F / FS
- Besonderheiten
Außengewinde Gefederter Ausgleich Vakuumanschluss Verdrehsicherung möglich
Technische Daten
Anschlussart | 5 |
G1 | M8x1 |
G2 | M5 |
Maß A | 4 [mm] |
Maß B | 10 [mm] |
Maß C | 3 [mm] |
Maß E | 8 [mm] |
Maß F | 24.2 [mm] |
Maß H | 30 [mm] |
SW1 | 10 [mm] |
SW2 | 10 [mm] |