Winkelschwenkeinheiten
Serie SW
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SW__SALL__AIN__V2.png)
"Die Überlegene"
- Bis zu 100% mehr Leistung als der Benchmark
Durch die überlegene Endlagendämpfung können Sie mehr Masse in kürzester Zeit schwenken und erhöhen somit den Teileaustoß Ihrer Maschine - Inklusive zweier Winkelflansche
Reduzieren Sie Ihren Konstruktions- und Fertigungsaufwand mit der auf die Maschinenbeladung ausgerichteten Winkelschwenkeinheit - Mehr als 100% höhere radiale Lagerbelastung als der Benchmark
Die großzügig dimensionierten Lager stehen für Robustheit und Langlebigkeit und sorgen für höchste Prozesssicherheit in Ihrer Anwendung
Serienmerkmale
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Fluidische Durchführung
- IP64
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
- Schwenkwinkel 180°
- Flansch
- Endlagen einstellbar +/- 3°
- Positionierbarkeit 2 Positionen
- Endlagendämpfung Powerstop
Baugröße: SW50 | ||||
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Drehmoment | Wiederholgenauigkeit +/- | |
---|---|---|---|---|
SW50D4-C | 180 [°] | 1.5 [Nm] | 0.01 [°] | |
Baugröße: SW74 | ||||
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Drehmoment | Wiederholgenauigkeit +/- | |
SW74D4-C | 180 [°] | 5.5 [Nm] | 0.01 [°] | |
Baugröße: SW100 | ||||
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Drehmoment | Wiederholgenauigkeit +/- | |
SW100D4-C | 180 [°] | 15 [Nm] | 0.01 [°] | |
Baugröße: SW125 | ||||
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Drehmoment | Wiederholgenauigkeit +/- | |
SW125D4-C | 180 [°] | 34 [Nm] | 0.01 [°] | |
Baugröße: SW155 | ||||
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Drehmoment | Wiederholgenauigkeit +/- | |
SW155D4-C | 180 [°] | 58 [Nm] | 0.01 [°] | |
Baugröße: SW195 | ||||
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Drehmoment | Wiederholgenauigkeit +/- | |
SW195D8-C | 180 [°] | 120 [Nm] | 0.01 [°] |
![](/fileadmin/_processed_/e/7/csm_SOM_SCH_FUN_SW__SALL__AIN__V3_267cae3b9c.png)
- Drosselverschraubung
zur Geschwindigkeitsregulierung (im Lieferumfang enthalten) - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Kraftübertragung
Zahnstangen und Zahnrad - zweifach kugelgelagerte Hohlwelle
zur Durchführung von Versorgungsleitungen Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - bis zu 8-fach integrierte Luftdurchführung
zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft Schlauchpaket muss nicht mitgeschwenkt werden - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - integrierte und patentierte Stoßdämpfer
einstellbare Endlagendämpfung Erwärmung wird durch Einbau in pneumatischen Druckraum verhindert