Drehmodule
Serie DES
![](/fileadmin/_processed_/4/5/csm_SOM_BIL_SER_DES-B__SALL__AIN__V3_80fc5bf71d.png)
"Die Indviduelle"
- Hier entscheiden Sie selbst!
Ob Standardmotor oder Motoren anderer Hersteller - Sie entscheiden, was mit Ihrem System am besten harmoniert - Medienübertragung integriert
Mit dem Medienübertrager D1 sind Kabelbruch und nicht definierte Störkonturen durch die Versorgungsleitungen kein Thema mehr - Frei positionierbar
Egal ob Drehen, Heben oder Takten: Die Einheit ist universell einsetzbar und kann individuell auf Ihre Anwendung abgestimmt werden
Serienmerkmale
- 5 Mio. wartungsfreie Umdrehungen (max.)
- Fluidische Durchführung
- Integrierte Abfrage
- IP54
- Mechanische Selbsthemmung
- Profibus
- ohne Antrieb; Anbringung kundenseitig
- mit Antrieb
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
- Stufenlos positionierbar
- Schwenkwinkel einstellbar
- Elektrische Durchführung
Baugröße: DES140 | ||||
Bestell-Nr. | Antrieb | Drehwinkel | Nenndrehmoment | |
---|---|---|---|---|
DES140-B | AC-Servomotor | unbegrenzt [°] | 9 [Nm] | |
DES140-99 | Kundenspezifisch | |||
Baugröße: DES140D1 | ||||
Bestell-Nr. | Antrieb | Drehwinkel | Nenndrehmoment | |
DES140D1-B | AC-Servomotor | unbegrenzt [°] | 7 [Nm] | |
DES140D1-99 | Kundenspezifisch | |||
Baugröße: DES190 | ||||
Bestell-Nr. | Antrieb | Drehwinkel | Nenndrehmoment | |
DES190-B | AC-Servomotor | unbegrenzt [°] | 50 [Nm] | |
DES190-99 | Kundenspezifisch | |||
Baugröße: DES190D1 | ||||
Bestell-Nr. | Antrieb | Drehwinkel | Nenndrehmoment | |
DES190D1-B | AC-Servomotor | unbegrenzt [°] | 48 [Nm] | |
DES190D1-99 | Kundenspezifisch |
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_DES-B__SALL__AIN__V1_fa58735b60.png)
- Energiezuführung
Motorkabel mit Buchse Geberkabel mit Steckeranschluss - Antrieb
AC-Servomotor - Aufnahmeflansch
zur Anbindung an applikationsspezifische Adapterplatte (kundenseitig zu fertigen) einfache Werkzeuganbindung - Mittenbohrung
zur Kabeldurchführung - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Kraftübertragung
Zahnriehmen/Zahnstange/Schneckengetriebe