2-Backen-Parallelgreifer
Serie LWR
- DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
- Einfachste Ansteuerung
- Positionierbarkeit über IO-Link
- Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
Bestell-Nr. | MRK-Design nach ISO/TS 15066 | Ansteuerung | Betriebstemperatur | |
---|---|---|---|---|
LWR50L-03-00001-A | Ja | IO-Link | 5 ... +50 [°C] | |
LWR50L-03-00002-A | Ja | I/O | 5 ... +50 [°C] | |
LWR50L-03-00003-A | Ja | I/O | 5 ... +50 [°C] |