2-Backen-Parallelgreifer
Serie LWR
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
- Einfachste Ansteuerung
- Positionierbarkeit über IO-Link
- Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Ansteuerung | Betriebstemperatur | |
---|---|---|---|---|
LWR50L-23-00001-A | 6 [mm] | IO-Link | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00002-A | 10 [mm] | IO-Link | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00003-A | 13 [mm] | IO-Link | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00004-A | 16 [mm] | IO-Link | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00005-A | 6 [mm] | I/O | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00006-A | 10 [mm] | I/O | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00007-A | 13 [mm] | I/O | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00008-A | 16 [mm] | I/O | 5 ... +60 [°C] |