Linearzylinder
Serie LI
![](/fileadmin/_processed_/0/0/csm_SOM_BIL_SER_LI__SALL__AIN__V3_70920ed0a1.png)
- Großer Aufnahmeflansch
Die große Anschraubfläche vereinfacht Ihre Konstruktion und ermöglicht ein sicheres Anbringen der Folgewerkzeuge - Gedämpfte Endlage
Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Serienmerkmale
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Endlagendämpfung Elastomer
- IP54
- Induktiver Sensor
- Durchgängige Kolbenstange
- 2-fach führend
- 3-fach führend
- Endlagendämpfung Powerstop
Baugröße: LI16 | ||||
Bestell-Nr. | Hub | Druckkraft | Zugkraft | |
---|---|---|---|---|
LI16-20 | 20 [mm] | 100 [N] | 80 [N] | |
LI16-35 | 35 [mm] | 100 [N] | 80 [N] | |
Baugröße: LI16D | ||||
Bestell-Nr. | Hub | Druckkraft | Zugkraft | |
LI16-50D | 50 [mm] | 80 [N] | 80 [N] | |
Baugröße: LI30 | ||||
Bestell-Nr. | Hub | Druckkraft | Zugkraft | |
LI30-15 | 15 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-30 | 30 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-60 | 60 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-90 | 90 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
Baugröße: LI30D | ||||
Bestell-Nr. | Hub | Druckkraft | Zugkraft | |
LI30-60D | 60 [mm] | 200 [N] | 200 [N] | |
LI30-90D | 90 [mm] | 200 [N] | 200 [N] | |
Baugröße: LI40 | ||||
Bestell-Nr. | Hub | Druckkraft | Zugkraft | |
LI40-40 | 40 [mm] | 450 [N] | 270 [N] | |
LI40-90 | 90 [mm] | 450 [N] | 270 [N] | |
Baugröße: LI40S | ||||
Bestell-Nr. | Hub | Druckkraft | Zugkraft | |
LI40-90S | 90 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-130S | 130 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-160S | 160 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-200S | 200 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-250S | 250 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-300S | 300 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
Baugröße: LI50S | ||||
Bestell-Nr. | Hub | Druckkraft | Zugkraft | |
LI50-50S | 50 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-90S | 90 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-130S | 130 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-160S | 160 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-200S | 200 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-250S | 250 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-300S | 300 [mm] | 950 [N] | 950 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/7/0/csm_SOM_SCH_FUN_LI__SALL__AIN__V3_a3ddf1fbe4.png)
- Führungsstange
gehärtet, geschliffene Stahlwelle - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Energiezuführung
abluftgedrosselt empfohlen - Anschlagquitierschraube
direkte Abfrage des Aufnahmeflansches als Zubehör erhältlich - Endlagendämpfung
mit Elastomerdämpfer oder patentiertem hydraulischen Stoßdämpfer - Kolbenstange
aus geschliffenem, hartverchromten Stahl bei Ausführung D durchgängig - Aufnahmeflansch
zur Anbindung der kundenspezifischen Applikationen