LSX40-200
![](/fileadmin/_processed_/7/a/csm_SOM_BIL_BAU_LSX25-40__SALL__AIN__V2_a37ea3d3d6.png)
Linearschlitten
Serie LSX
- Präzise Doppelschienen Profilführung
Die Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer sorgt für eine hohe Präzision und eine hohe Steifigkeit - Gedämpfte Endlage
Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Endlagendämpfung Powerstop
- IP40
- Magnetfeldsensor
- Endlagendämpfung Powerstop
Technische Daten
Hub | 200 [mm] |
Druckkraft | 750 [N] |
Zugkraft | 680 [N] |
Empfohlenes Handlingsgewicht | 40 [kg] |
Kolbendurchmesser | 40 [mm] |
Führungsschienengröße | 30 [mm] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 235 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 6.4 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_SOM_SCH_FUN_LSX__SALL__AIN__V4_37348bfd54.png)
- Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer
2-fach Linearführung zur Kräfte- und Momentenaufnahme - patentierte, hydraulische Stoßdämpfer
einstellbare Endlagendämpfung als Zubehör erhältlich - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Abfragenut für Magnetfeldsensor
integrierte, platzsparende Positionsabfrage - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Aufnahmeflansch
schnelle und kostengünstige Positionierung von Adapterplatten: Zubehör, Art.-Nr. AP...G und AP...V