Linearschlitten
Serie LSF

  • Präzise Profilführung
    Die Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer sorgt für eine hohe Präzision und eine hohe Steifigkeit
  • Gedämpfte Endlage
    Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung
  • Flache Bauweise
    Reduziert die Störkonturen in Ihrer Anwendung
Serienmerkmale
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Endlagendämpfung Powerstop
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
Baugröße: LSF25
Bestell-Nr.HubDruckkraftZugkraft
LSF25-5050 [mm]265 [N]220 [N]
LSF25-100100 [mm]265 [N]220 [N]
  1. patentierte, hydraulische Stoßdämpfer
    einstellbare Endlagendämpfung als Zubehör erhältlich
  2. Anschlagschraube für Hubbegrenzung
  3. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten möglich
  4. robustes, leichtes und extrem flach bauendes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  5. Abfragenut für Magnetfeldsensor
    integrierte, platzsparende Positionsabfrage
  6. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  7. Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer
    präzise und steife Kugelumlaufführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  8. Aufnahmeflansch
    einfache Applikationsanbindung