KOMPAKTACHSEN DER SERIE AC

LINEARANTRIEBE FÜR IHRE HANDLINGSPROZESSE

Kompaktachsen sind ein Schlüsselelement in der modernen Automatisierungstechnik. Die platzsparende Bauweise der Serie AC ermöglicht eine hohe Fertigungsflexibilität und Effizienz in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Sie vereint präzise Linearbewegung mit leistungsstarken, integrierten Antrieben - und das auf kleinstem Raum. Dadurch lassen sie sich einfach in bestehende Systeme integrieren, problemlos miteinander kombinieren und steigern so die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit Ihrer automatisierten Prozesse. Dank hoher Geschwindigkeit und schneller Beschleunigung müssen Sie auch bei beengten Platzverhältnissen keine Kompromisse bei der Performance eingehen.

Entdecken Sie die Vorteile der Serie AC und erfahren Sie, wie Sie damit Ihre Produktionseffizienz auf ein neues Level heben!

JETZT ANFRAGEN  Broschüre

EINFACHE KONFIGURATION

Zwei Baugrößen: 40 und 60.
Ansteuerung: IO-Link oder CANopen.
Klemmelement: optional in NC-Bauweise.

DAS STECKT DRIN

DIE TECHNISCHEN FEATURES IM DETAIL

ZWEI FÜHRUNGSWAGEN
Zwei Führungswagen bieten in Kombination mit dem einteiligen Schlitten maximale Belastbarkeit und Präzision auf kleinstem Raum. Vorteile zeigen sich bei kurzen Hüben dank kürzerer Kugelumlaufstrecke und einer dadurch guten Schmierstoffverteilung.
INTEGRIERTE REGELELEKTRONIK MIT OPTIONALER STO-FUNKTION
Die integrierte Regelelektronik (wahlweise IO-Link oder CANopen-Ansteuerung) mit optionaler Safe-Torque-Off-Funktion bietet zusätzliche Sicherheit. Die Anwendung kann so schneller in Betrieb genommen werden, da aufwändige Verkabelungs- und Konfigurationsarbeiten entfallen.
SCHMIERSYSTEM
Geringe Schmierstoffmengen reichen aus. Dies reduziert den Aufwand und die Kosten bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Um eine gute Zugänglichkeit zu gewährleisten, verfügen die Achsen über beidseitige Schmieranschlüsse.
KLEMMELEMENT (OPTIONAL)
Die Achsen der Serie AC können je nach Anforderung mit oder ohne integriertes Klemmelement geliefert werden. Dank des Klemmelements in NC-Bauart kann die Position auch ohne Energie sicher gehalten werden - das spart Energie und Kosten.
KUGELGEWINDETRIEB MIT BLDC-MOTOR
Hocheffizienter Kugelgewindetrieb mit Servomotor - eine Antriebslösung, die speziell für unsere Kompaktachsen entwickelt wurde. Diese Antriebsart zeichnet sich durch hohe Dynamik sowie Kraft aus und findet breite Anwendung in verschiedenen Bereichen, von Werkzeugmaschinen bis hin zu Präzisionsrobotern.
ABSOLUTES LINEARES WEGMESSSYSTEM
Das serienmäßig eingebaute Wegmesssystem erfasst kontinuierlich die Position des Schlittens. Dadurch können beliebige Positionen mit maximaler Präzision und Wiederholgenauigkeit angefahren werden und die Notwendigkeit von Referenzfahrten entfällt.
1. ZWEI FÜHRUNGSWAGEN
Zwei Führungswagen bieten in Kombination mit dem einteiligen Schlitten maximale Belastbarkeit und Präzision auf kleinstem Raum. Vorteile zeigen sich bei kurzen Hüben dank kürzerer Kugelumlaufstrecke und einer dadurch guten Schmierstoffverteilung.
2. INTEGRIERTE REGELELEKTRONIK MIT OPTIONALER STO-FUNKTION
Die integrierte Regelelektronik (wahlweise IO-Link oder CANopen-Ansteuerung) mit optionaler Safe-Torque-Off-Funktion bietet zusätzliche Sicherheit. Die Anwendung kann so schneller in Betrieb genommen werden, da aufwändige Verkabelungs- und Konfigurationsarbeiten entfallen.
3. SCHMIERSYSTEM
Geringe Schmierstoffmengen reichen aus. Dies reduziert den Aufwand und die Kosten bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Um eine gute Zugänglichkeit zu gewährleisten, verfügen die Achsen über beidseitige Schmieranschlüsse.
4. KLEMMELEMENT (OPTIONAL)
Die Achsen der Serie AC können je nach Anforderung mit oder ohne integriertes Klemmelement geliefert werden. Dank des Klemmelements in NC-Bauart kann die Position auch ohne Energie sicher gehalten werden - das spart Energie und Kosten.
5. KUGELGEWINDETRIEB MIT BLDC-MOTOR
Hocheffizienter Kugelgewindetrieb mit Servomotor - eine Antriebslösung, die speziell für unsere Kompaktachsen entwickelt wurde. Diese Antriebsart zeichnet sich durch hohe Dynamik sowie Kraft aus und findet breite Anwendung in verschiedenen Bereichen, von Werkzeugmaschinen bis hin zu Präzisionsrobotern.
6. ABSOLUTES LINEARES WEGMESSSYSTEM
Das serienmäßig eingebaute Wegmesssystem erfasst kontinuierlich die Position des Schlittens. Dadurch können beliebige Positionen mit maximaler Präzision und Wiederholgenauigkeit angefahren werden und die Notwendigkeit von Referenzfahrten entfällt.

MAXIMALE PERFORMANCE AUF MINIMALEM RAUM

PROFITIEREN SIE VON DEN BENEFITS DER SERIE AC

Flexible Ansteuerung:
IO-Link für die unkomplizierte Inbetriebnahme und Umsetzung einfacher Anwendungen oder CANopen für ein Zusammenspiel in Echtzeit mit anderen Maschinenelementen.

Kugelgewindetrieb mit BLDC-Motor:
Für schnelle und kraftvolle Bewegungen bei hoher Präzision.

Optional mit Safe-Torque-Off-Funktion:
Maximale Sicherheit durch schnelles und sicheres Abschalten des Drehmoments.

Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit:
Dank Linearführung mit doppelten Führungswagen und einteiligem, aus dem Vollen gefrästem Schlitten.

Individuelle Bewegungsprofile:
Frei konfigurierbare Parameter erlauben eine perfekt an Ihre Anwendung angepasste Bewegung.

Geringer Raumbedarf:
Kompakte Konstruktion ohne Störkonturen bei einem unschlagbaren Verhältnis von Baugröße und Hub.

Absolute Präzision:
Hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit ohne Referenzfahrten dank integriertem, absolutem Wegmesssystem.

Minimaler Wartungsbedarf:
Schmierintervalle von bis zu 5 Mio. Zyklen bei bis zu 100 Mio. Zyklen Lebensdauer.

Geringe Betriebskosten:
Motorabschaltung im Stillstand auch bei vertikalen Anwendungen durch Kombination mit Klemmelement möglich.

DIE KOMPAKTACHSEN IM EINSATZ

KOMBINATIONEN FÜR JEDE ANWENDUNG

SCHNELL, PRÄZISE, WIEDERHOLGENAU

Unsere Kompaktachsen sind integraler Bestandteil automatisierter Prozesse in vielen Branchen. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen schnelle, präzise und wiederholgenaue Bewegungen erforderlich sind - und das millionenfach. Die folgenden Beispiele geben Ihnen einen detaillierten Einblick in spezifische Anwendungen von Kompaktachsen und zeigen, wie Sie die Effizienz und Präzision Ihrer Automatisierungsprozesse steigern können.

Pick & Place
Stapeln
Bestücken
Palettieren
Auftragen
Prüfen
Vereinzeln
Pressen
Verschrauben

SIE HABEN FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Persönliche Daten
Nachricht