BCM-I-04-00-A
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_CORETIGO-WIOL-TIGOHUB-I4__SALL__AIN__V3.png)
Bridge Communication Module
Serie BCM
- Alle Zimmer Group IO-Link Komponenten verwendbar, unabhängig vom Aufbau der vorhandenen Roboter- / Anlagenbasis
- Keine aufwändige Leitungsführung durch den Roboter bzw. die Anlage (Schleifringe, Kontaktelemente etc. nicht erforderlich)
- Keine Fehlerquelle durch bewegte Datenleitung (mechanisches Hindernis, Drahtbruch), Verschleißteil eliminiert
- Drahtlose Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation bis zu 10 m, bei freier Sicht bis zu 30 m
- 2 Advanced Greifer, 4 Basic Greifer oder 6 Digital Devices
- Industrietaugliches Design
- IP65 zertifiziert
Technische Daten
Ansteuerung | IO-Link wireless |
Anzahl Greifer max. | 4 |
IO-Link Klasse | Class A/B |
IO-Link Version | 1.1 |
Frequenzbereich | 2.4 [GHz] |
Antenne | SMA-Schraubverbinder |
Versorgungsspannung | 18 ... 32 [V DC] |
Dauerstrom Lastversorgung | 2 [A] |
Spitzenstrom Lastversorgung | 4 [A] |
Unterstütztes Übertragungsprotokoll | COM 3 |
Montagemöglichkeit | Schraubmontage |
Betriebstemperatur | -25 ... +60 [°C] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
Gewicht | 222 [g] |
Zertifikate
Canada ISED - TigoHub i4 with NFA antenna
Canada ISED - TigoHub i4 with whip antenna
CE - EU Declaration of Conformity - TigoHub i4
Reach - TigoHub-i4-Certificate-of-Compliance
RoHS - TigoHub-i4-Certificate-of-Compliance
TigoHub i4 with TigoNFA and Whip Antenna - FCC grant
UL CERTIFICATE OF COMPLIANCE - TigoHub i4 (CT261-0007-4P-02)