ADP-80-000010-A
![](/fileadmin/_processed_/0/0/csm_ZIM_BIL_ART_SPS-BAUSTEIN__SALL__AIN__V1_30d49afc8f.png)
Comfort APPs
Serie ADP
- Adaption unserer Handhabungstechnik und des MATCH – End-of-Arm-Ecosystems an einer Vielzahl von Robotern
- Volle Kontrolle direkt auf dem Teach Pendant
- Manuelle Steuerung und vordefinierte Programmierfunktionen
Technische Daten
Roboterhersteller | Universal Robots |
Robotercontroller | CB5.5 |
Ansteuerung | IO-Link |
Roboterbaureihe | e-Serie |
Ausführung | Software, Dokumentation |
Greiferkonfiguration am | Laptop |
Enthalten in SCM | Ja |
Download Advanced Data Packages
Download here