Kollisionsschutz
Serie CSR
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_SOM_BIL_SER_CSR__SALL__AIN__V2_ab0fc45f21.png)
- Justierbare Auslösempfindlichkeit
Durch Steuerung des Luftdrucks können Sie die Empfindlichkeit optimal auf Ihre Anwendung abstimmen. - Integrierte Sensorik
Bei Kollision gibt der integrierte Sensor ein Signal an die Steuerung, um einen Nothalt auszulösen. - Manuelle Rückstellung
Um sicher zu stellen, dass die Maschine und der Grund für den Nothalt begutachtet wird, eignet sich die manuelle Rückstellung.
Baugröße: CSR50 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Auslenkung Z-Achse | |
---|---|---|---|---|
CSR50 | TK 50 | 71 [mm] | 12.5 [mm] | |
Baugröße: CSR63 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Auslenkung Z-Achse | |
CSR63 | TK 63 | 78 [mm] | 10.5 [mm] | |
Baugröße: CSR80 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Auslenkung Z-Achse | |
CSR80 | TK 80 | 78.5 [mm] | 14 [mm] | |
Baugröße: CSR100 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Auslenkung Z-Achse | |
CSR100 | TK 100 | 97.5 [mm] | 18 [mm] | |
Baugröße: CSR125 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Auslenkung Z-Achse | |
CSR125 | TK 125 | 136 [mm] | 23 [mm] | |
Baugröße: CSR160 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Auslenkung Z-Achse | |
CSR160 | TK 160 | 161 [mm] | 28 [mm] |
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_SOM_SCH_FUN_CSR__SALL__AIN__V4_d60c360f30.png)
- Roboteranschlussflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Antrieb
einfachwirkender Pneumatikzylinder über den Arbeitsdruck einstellbare Ansprechempfindlichkeit mit integrierter Feder - Kraftübertragung
direkt und verlustarm über Kolbenfläche - Druckdifferenzschalter
indirekte Überlasterkennung - Sensorik
ein induktiver Näherungsschalter erzeugt ein Signal, welches zur Überlasterkennung ausgewertet werden kann erzeugt eine automatische Not-Aus Situation der Anlage im Lieferumfang enthaltener induktiver Näher-ungsschalter Ø 8 mm mit Kabelanschluss M8x1 - Anschlussflansch
- Überlasterkennung
in Z-Richtung bis zu 28 mm Hub in horizontaler Richtung bis zu 12.5° auf Verdrehung um die Z-Achse 360°