Innengreifer
Serie LGS
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_LGS__SALL__AIN__V4.png)
- Konzentration auf das Wesentliche
Die wirtschaftlichste Art des Greifens: So reduzieren Sie Ihre Produktionskosten - Individuell bearbeitbare Spannbacken
So schnell und einfach haben Sie noch nie einen Greifer an Ihre Anwendung angepasst - Direktantrieb
Die Ansteuerung mit nur einer Pneumatikleitung reduziert den Montageaufwand und die Störkonturen
Serienmerkmale
- IP40
- Wartungsfrei
- Verlängerte Spannzange
- Spannzange
Baugröße: LG4-20 | ||||
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Greifdurchmesser min. | Greifmoment beim Öffnen | |
---|---|---|---|---|
LG4-20 | 1.0 [mm] | 4.0 [mm] | 0.5 [Nm] | |
LG4-20V | 1.0 [mm] | 4.0 [mm] | 0.5 [Nm] | |
Baugröße: LG20-30 | ||||
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Greifdurchmesser min. | Greifmoment beim Öffnen | |
LG20-30 | 1.0 [mm] | 5.0 [mm] | 2.0 [Nm] | |
LG20-30V | 1.0 [mm] | 5.0 [mm] | 2.0 [Nm] | |
Baugröße: LG30-50 | ||||
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Greifdurchmesser min. | Greifmoment beim Öffnen | |
LG30-50 | 1.0 [mm] | 6.0 [mm] | 3.0 [Nm] |
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_LGS__SALL__AIN__V3.png)
- Energiezuführung
axial und radial möglich - Schutzmembrane
zwischen Spannzange und Funktionsmembrane - Direktantrieb mit Membrane
nur eine Pneumatikleitung erforderlich - Hubbegrenzung
vermeidet Schäden durch Überdehnen bei Leerhüben - Spannzange
zur individuellen Bearbeitung - Schutzblech aus Stahl
Schutz der Membrane gegen Durchstich - O-Ring für Rückhub
Rückstellen der Spannzangen nach dem Entlüften