MGD808N
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_MGD808__SALL__AIN__V4.png)
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie MGD800
"Der Überlegene"
- Nahezu 100% längere Greifbacken möglich im Vergleich zum Benchmark
Höchste Kräfte- und Momentenaufnahme ermöglicht Ihnen den flexiblen Einsatz bei höchster Dynamik - Bestes Preis- Leistungsverhältnis
Reduziert Ihre Anschaffungskosten und beschleunigt den ROI Ihrer Anwendung - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP40
- Magnetfeldsensor
Technische Daten
Hub pro Backe | 8 [mm] |
Greifkraft beim Schließen | 415 [N] |
Greifkraft beim Öffnen | 450 [N] |
Schließzeit | 0.09 [s] |
Öffnungszeit | 0.09 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.02 [mm] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | +5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 18 [cm³] |
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.54 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/4/b/csm_SOM_SCH_FUN_MGD800__SALL__AIN__V3_4118bc26a3.png)
- Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher (ab Baugröße 803) - Positionsabfrage
Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung - präzise T-Nutenführung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme