GD316S-C
![](/fileadmin/_processed_/3/d/csm_SOM_BIL_BAU_GD316__SALL__AIN__V4_ebc20034ac.png)
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300
"Der Wirtschaftliche"
- Konzentration auf das Wesentliche
Die wirtschaftlichste Art des Greifens: So reduzieren Sie Ihre Produktionskosten - Bewährte T-Nutenführung
Diese etablierte und bewährte Führungstechnik steht wie keine andere für höchste Prozesssicherheit - Kompakte Bauweise
Reduziert die Störkonturen in Ihrer Anwendung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Hohe Kraft S
- IP40
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
- Sperrluft
Technische Daten
Hub pro Backe | 8 [mm] |
Greifkraft beim Schließen | 14000 [N] |
Greifkraft beim Öffnen | 14400 [N] |
Schließzeit | 0.25 [s] |
Öffnungszeit | 0.25 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | +5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 470 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 5.1 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/e/3/csm_SOM_SCH_FUN_GD300__SALL__AIN__V4_baf2a50814.png)
- Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Positionsabfrage
Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung - integrierte, einstellbare Schaltnocke
direkte Positionsabfrage der Greiferbacke - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter (10)