Vorgängermodell GD1700 Einführung
![](/fileadmin/_processed_/3/f/csm_SOM_BIL_SER_GD1700__SALL__AIN__V2_14cf045c4e.png)
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD1700
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/d/6/csm_SOM_SCH_FUN_GD1700__SALL__AIN__V3_e40b86e5eb.png)
- dichte und präzise Vierkantführung für schmutzige Umgebung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher optional in Ausführung C und O - Permanentmagnet
bis GD1708-B im Kolbenraum als Signalgeber für die Magnetfeldsensorik verbaut - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken