GD530
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_SOM_BIL_BAU_GD530__SALL__AIN__V4_52883a61be.png)
3-Backen-Zentrischgreifer mit großem Hub
Serie GD500
"Der Flache"
- Bauhöhenreduziert durch Horizontalantrieb
Reduziert die Störkonturen in Ihrer Anwendung - Bewährte T-Nutenführung
Diese etablierte und bewährte Führungstechnik steht wie keine andere für höchste Prozesssicherheit - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP40
- Induktiver Sensor
Technische Daten
Hub pro Backe | 30 [mm] |
Greifkraft beim Schließen | 1300 [N] |
Greifkraft beim Öffnen | 1300 [N] |
Schließzeit | 0.3 [s] |
Öffnungszeit | 0.3 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | +5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 170 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 7.3 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_SOM_SCH_FUN_GD500__SALL__AIN__V3_0cf30b65d9.png)
- Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Befestigung und Positionierung
- Greiferbacke
geschliffen, aus gehärtetem Stahl Aufnahme der individuellen Greifbacke - präzise T-Nutenführung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Kurvenscheibe
Synchronisierung der Backenbewegung - Antrieb
drei doppelwirkende Pneumatikzylinder - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter