Vorgängermodell GZ Einführung
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_GZ__SALL__AIN__V2.png)
2-Backen-Winkelgreifer
Serie GZ
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/1/f/csm_SOM_SCH_FUN_GZ__SALL__AIN__V3_9aea6cc4ee.png)
- einstellbare Schaltnocke
direkte Abfrage der Greifbackenbewegung - Befestigung Klemmbock
für induktiven Näherungsschalter - Greiferbacke aus Stahl (C45K)
individuelle Nachbearbeitung härtbar - Einstellschraube
stufenlos einstellbarer Öffnungshub feststellen der Greiferbacke zur exakten Justierung des Werkstückes - Antrieb
Direktantrieb über Plungerkolben - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher (ab GZ18-23D bis GZ55-65D)