DAS ZUBEHÖR
Greiferkomponenten
Das hier dargestellte Zubehör ist speziell für den Bedarf unserer 5000er Greifer-Baureihe entwickelt worden - Premium-Greifer benötigen Premium-Zubehör!
Weitere Extras, wie z.B. Sensoren, Drucksicherungsventile und vieles mehr, finden Sie direkt auf der jeweiligen Produktseite.
![](/fileadmin/_processed_/1/7/csm_ub_88b2c3bf7d.png)
UNIVERSALBACKEN – UB5000
Verwendbar für den sofortigen Einsatz oder zur individuellen Nachbearbeitung
Die Greifbackenrohlinge sind in den Ausführungen Aluminium (AL) und Stahl (ST) verfügbar und werden direkt über die im Lieferumfang befindlichen Schrauben am Greifer montiert. Die dazu nötigen Passungen für die Zentrierhülsen sind dafür bereits vorhanden. Pro Greiferbacke wird eine Universalbacke benötigt.
![](/fileadmin/_processed_/4/7/csm_eb_c378d38a75.png)
EINSTELLBACKEN – EB5000
Zur werkzeuglosen Anpassung des Greifbereichs
Durch das manuelle Betätigen des federvorgespannten Verriegelungsmechanismus kann die Einstellbacke innerhalb der mit einer Nummern-Skala versehenen Rasterung verschoben werden. In Abhängigkeit zu den wirkenden Kräften und Momenten gibt es die Einstellbacken in den Ausführungen Aluminium (AL) und Stahl (ST). Pro Greiferbacke wird eine Einstellbacke benötigt.
![](/fileadmin/_processed_/2/d/csm_wb_a286f99df7.png)
WECHSELBACKEN – WB5000
Ermöglichen das schnelle Wechseln der individuellen Greifbacken
Es wird pro Greiferbacke ein Festteil und mindestens ein Losteil-Set benötigt, abhängig von der Anzahl der zu wechselnden Greifbacken. Die manuelle Verriegelung über den im Lieferumfang des Festteils befindlichen Torx-Schlüssel kann von zwei Seiten erfolgen.
![](/fileadmin/_processed_/2/f/csm_ZIM_ZEI_FUN_GPD5000-GREIFKOMPONENTEN-ANDRUECKSTERN__SALL__APR__V1_babe385526.png)
ANDRÜCKSTERN – ADS5000
Nur für SERIE GPD verfügbar
Der Andrückstern dient, bei geöffneten Greifbacken, zum federunterstützen Positionieren des Werkstückes gegen einen Anschlag. Dadurch werden die Belastungen auf den Greifer, die beim Fügen entstehen, stark reduziert.