DER MARKTCHECK
Die ALternative - AL-Greifer mit einer Vielzahl von Vorteilen
Sie sind preislich viel attraktiver als vergleichbare Greifer am Markt und mit ihren standardisierten Befestigungsmöglichkeiten und Abmaßen sind sie leicht in bestehende Konstruktionen zu integrieren.
Die Premiumgreifer - Für den Universaleinsatz konzipiert
Sie sind korrosionsgeschützt und mit IP64 gegen widrigste Umgebungsbedingungen bestens gerüstet. Reicht dies noch nicht aus, bietet die Serie temperaturbeständige Varianten und Protektorvarianten, die sogar eine Dichtheitsklasse von IP67 aufweisen.
Wartungsfreiheit
Die AL-Greifer mit Aluminum Linear Guide bieten mit ihrer Wartungsfreiheit von bis zu 15 Millionen Greifzyklen ein um bis zu 50 Prozent höheres Wartungsintervall als marktübliche Greifer.
Die Steel Linear Guide Premiumgreifer übertreffen diese Werte mit einem Wartungsintervall von bis zu 30 Millionen und stehen so für dauerhaften Einsatz und höchste Anlagenverfügbarkeit.
Das Wertversprechen - konsequent und ohne Sternchen
Während andere Hersteller mit einer Gewährleistung von 36 Monaten werben, davon aber werkstückberührende Teile und Verschleißteile ausnehmen, verspricht die Zimmer Group mit seiner kompromisslosen Qualität „Made in Germany“ für alle ihre GPP und GPD5000-Greifer eine Gewährleistung von 24 Monaten. Das gilt ohne Wenn und Aber für ALLE TEILE und ist unabhängig von der Zyklenzahl! Mit uns verdient ihre Anlage Geld und das 24/7.