GP240-B
![](/fileadmin/_processed_/f/f/csm_SOM_BIL_BAU_GP240__SALL__AIN__V5_92151bca10.png)
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP200
"Der Variable"
- Stufenlose Hubeinstellung
Durch eine Einstellschraube können Sie den Hub individuell an Ihre Anwendung anpassen - Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion - Schmutzgeschützt
Durch Abstreifer an den Führungen können Sie den Greifer selbst bei rauen Umgebungsbedingungen sicher einsetzen
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder schließend C
- IP40
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
- Sperrluft
Technische Daten
Hub pro Backe | 20 [mm] |
Greifkraft beim Schließen | 510 [N] |
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | 75 [N] |
Schließzeit | 0.1 [s] |
Öffnungszeit | 0.1 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | +5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 49 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 1.3 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_SOM_SCH_FUN_GP200__SALL__AIN__V3_7b7e6f404a.png)
- Hubeinstellung
Öffnungshub stufenlos einstellbar Einstellschraube im Lieferumfang enthalten - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - Vierkantführung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich