Vorgängermodell GP1800 Einführung
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP1800
Aufbau im Schnitt
- Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Permanentmagnet
als Signalgeber im Kolbenraum eingebaut - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - dichte und präzise Vierkantflachführung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelles und kostengünstiges Wechseln der Greifbacken - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher, optional in Ausführung C und O