GPH83063N-00-A
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_SOM_BIL_BAU_GPH83063__SALL__AIN__V2_afa07ad8ff.png)
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GPH8000
"Der Leistungsstarke"
- Extrem lange und schwere Greifbacken möglich
Trotz der flachen Bauweise sind Ihnen bei der Maschinenbeladung von großen Werkstücken wie z.B. Motorblöcken oder Felgen nahezu keine Grenzen bei der Greifbackengestaltung gesetzt - Synchron, Asynchron und Werkstücksicherung
Wählen Sie zwischen synchroner oder asynchroner Greifbackenbewegung und erhöhen Sie die Prozesssicherheit über das integrierte Klemmelement, zur Sicherung des Werkstückes bei Druckabfall - Schmutzgeschützt
Durch Abstreifer an den Führungen können Sie den Greifer selbst bei rauen Umgebungsbedingungen sicher einsetzen
Ausstattung/Optionen
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP54
- Induktiver Sensor
- Greiferbacken mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit
- Greiferbacken synchronisiert
Technische Daten
Hub pro Backe | 62.5 [mm] |
Greifkraft beim Schließen / Öffnen | 2000 / 2000 [N] |
Greiferbacken synchronisiert | Ja |
Schließzeit | 0.32 [s] |
Öffnungszeit | 0.32 [s] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 35 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 600 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck | 4 ... 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | +5 ... +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 586 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 15 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/d/f/csm_SOM_SCH_FUN_GPH8000__SALL__AIN__V1_8f9a8742c9.png)
- Klemmelement
Werkstücksicherung bei Druckabfall - Antrieb
zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder - Hubeinstellung
beidseitig über Hubeinstellschrauben möglich - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich VORSICHT: Großhubgreifer immer mit mitgelieferter Abluftdrossel betreiben (Geschwindigkeitsregulierung) - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Rundführung
abgedichtete Rundführung für widrige Umgebungseinflüsse wartungsfreie Gleitlagerbuchsen - Synchronisation
über Zahnrad und Zahnstange gekapselt und schmutzgeschützt auch als asynchrone Variante erhältlich