GH76100
![](/fileadmin/_processed_/3/f/csm_SOM_BIL_BAU_GH76100__SALL__AIN__V4_8e6b17463d.png)
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH7000
"Der Starke"
- Hohe Greifkraft
Durch die hohe Greifkraft können Sie schwerste Werkstücke in Ihrer Anwendung sicher handhaben - Hohe Momentenbelastung
Die Schwerlast-Linearführung sorgt in Ihrer Anwendung für ein Höchstmaß an Robustheit - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP64
- Induktiver Sensor
Technische Daten
Hub pro Backe | 100 [mm] |
Greifkraft beim Schließen | 8000 [N] |
Greifkraft beim Öffnen | 8500 [N] |
Schließzeit | 1.5 [s] |
Öffnungszeit | 1.5 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | +5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 3040 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 37 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_SOM_SCH_FUN_GH7000__SALL__AIN__V3_a40bfa9d58.png)
- Schaltnocke
zur Positionsabfrage - Führungswagen und Abstreifer
für den Einsatz unter extremen Bedingungen - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - präzise Linearführung
ideal für höchste Querkräfte und Belastungen zweifach verdrehgesichert - Klemmbock einstellbar
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter, zur Abfrage des Greiferbackens - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Synchronisation
über Ritzel und Zahnstange - Antrieb
zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder