GH6140-B
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_SOM_BIL_BAU_GH6140__SALL__AIN__V1_8fc84b29dd.png)
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000
"Der Robuste"
- Bis zu 25% längere Greifbacken möglich im Vergleich zur Benchmark
Höchste Kräfte- und Momentenaufnahme ermöglicht Ihnen den flexiblen Einsatz bei höchster Dynamik - Über 30% leistungsstärker als der Benchmark
Gewichts- und Kraftoptimierung senkt die Kosten Ihrer Anwendung, da alle Komponenten kleiner dimensioniert werden können - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP40
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
Technische Daten
Hub pro Backe | 40 [mm] |
Greifkraft beim Schließen | 490 [N] |
Greifkraft beim Öffnen | 370 [N] |
Schließzeit | 0.25 [s] |
Öffnungszeit | 0.25 [s] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 1 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 200 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | +5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 73 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 1.5 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/f/0/csm_SOM_SCH_FUN_GH6000__SALL__AIN__V4_836e4ff135.png)
- Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - präzise, lange T-Nutenführung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Antrieb
zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder über Zahnrad synchronisiert - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich VORSICHT: Großhubgreifer immer mit mitgelieferter Abluftdrossel betreiben (Geschwindigkeitsregulierung) - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung