Vorgängermodell GEP9004NCV-B
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/BAU/ZIM_BIL_BAU_GEP9000__SALL__AIN__V1.png)
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP9000
Ausstattung/Optionen
- 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder schließend C
- Integrierte Abfrage
- IP40
- Feder schließend / Kraftverstärkte Version
- Digital I/O
Technische Daten
Hub pro Backe | 4 [mm] |
Greifkraft in Greifrichtung min. | 30 [N] |
Greifkraft in Greifrichtung max. | 50 [N] |
Zykluszahl Dauerbetrieb max. | 200 [Zyklen/min] |
Zykluszahl max. | 250 [Zyklen/min] |
Verfahrzeit | <20 [ms] |
Impulszeit beim Öffnen | 35 [ms] |
Impulszeit beim Schließen | 9 [ms] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Stromaufnahme pro Impuls max. | 5 [A] |
Länge Greifbacken max. | 50 [mm] |
Gewicht pro Greifbacke max. | 30 [g] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.79 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_SOM_SCH_FUN_GEP9000__SALL__AIN__V3_4f080c48ac.png)
- Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M12 Rundsteckverbinder - Antrieb
über Topfmagnet und Spulenkörper nach dem Tauchspulenprinzip Stromverbrauch nur bei Öffnungs- und Schließimpuls (Impuls < 25ms) - Positionsabfrage
integrierter Hallsensor 3 Positionen abfragbar - Zustandskontrolle
optische Positionsanzeige über LED´s Greifer geöffnet, Greifer geschlossen und Teil vorhanden - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
mechanische Selbsthemmung in der Endlage - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Greiferbacke
aus hochfestem, hartanodisiertem Aluminium abnehmbare Zentrierhülsen zur Aufnahme der individuellen Greifbacken