WWR50
Anzahl Fluidkupplungen | Anschlussgewinde | Betriebsdruck | Durchfluss je Überträger | Produkte | |
---|---|---|---|---|---|
2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | mehr erfahren | |
4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | mehr erfahren |
Anzahl Fluidkupplungen | Anschlussgewinde | Betriebsdruck | Durchfluss je Überträger | Produkte | |
---|---|---|---|---|---|
2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | mehr erfahren | |
4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | mehr erfahren |